We detect you are using an unsupported browser. For the best experience, please visit the site using Chrome, Firefox, Safari, or Edge. X
Maximize Your Experience: Reap the Personalized Advantages by Completing Your Profile to Its Fullest. Update Here
Stay in the loop with the latest from Microchip. Update your profile while you are at it. Update Here
Complete your profile to access more resources. Update Here

Relógio Confiável para Redes Zero Trust

Um Sinal de Relógio Exato e Preciso é Um Elemento Essencial em Redes Zero Trust


A referência de relógio é crucial para o registro exato de arquivos que definem quem, o que, quando e onde para as atividade numa rede Zero Trust.

Um relógio que é exato, confiável e seguro é essencial em redes Zero Trust. Sem isso, os mecanismos de autenticação podem falhar, os arquivos essenciais de registro de hora não irão alinhar, a análise Zero Trust não será confiável, a correlação de eventos será dificultada e outros problemas de rede ocorrerão.

Não apenas a hora deve estar correta, mas o servidor  horário que sincroniza outros equipamentos, como servidores, roteadores e switches, também deve estar em conformidade com os princípios Zero Trust e se adequar a uma arquitetura Zero Trust.

Sendo os dispositivos de rede Trusted Time mais seguros, os servidores de relógio SyncServer® são adequados para oferecer suporte a iniciativas Zero Trust. Garantem a segurança da referência de relógio e das suas fontes, bem como cumprem os pilares fundamentais do Zero Trust, incluindo usuários, dispositivos, rede e análises.

Nota de aplicação sobre a função dupla do tempo confiável para redes Zero Trust


Relógio Confiável para
Data Centers

Relógio Confiável versus
Hora da Internet

Relógio Confiável para Bancos/Serviços Financeiros

Servidores de horário de rede em destaque


Servidor de Relógio de Rede SyncServer S600

Servidor de Relógio de Rede de Alto Desempenho e com Segurança Melhorada

  • Servidor de relógio NTP com alta capacidade
  • Operação estrato 1
  • Gerenciamento baseado em web com cifragem de segurança elevada
  • TACACS+, RADIUS, LDAP, X.509, syslog seguro e mais
  • Opção de saída PTP multi-porta/perfil
  • Atualizações para oscilador atômico de rubídio ou OCXO

Sistema de Relógio e Sincronização SyncServer S650

Sistema de Relógio e Sincronização Exato, Seguro e Flexível

  • Arquitetura de relógio modular com tecnologia inovadora FlexPort
  • Gerenciamento baseado em web, seguro, confiável
  • Fontes disponíveis IRIG A/B/C37/E/G/NASA/2137/XR3/HaveQuick/PTTI
  • Opções de 10 MHz com baixo ruído de fase 
  • Opção de saída PTP multi-porta/perfil
  • Atualizações para oscilador atômico de rubídio ou oscilador OCXO

Live Chat

Need Help?

Privacy Policy