• AVR Freaks

Lockedそれは、LEDマトリックス時計です

Author
Guest
Super Member
  • Total Posts : 80500
  • Reward points : 0
  • Joined: 2003/01/01 00:00:00
  • Location: 0
  • Status: online
2008/11/28 19:27:08 (permalink)
0

それは、LEDマトリックス時計です

それは、LEDマトリックス時計です。そして、8x2 LCDがあります。
日本の日と月。日本人に関しては不規則である正しい数接頭辞。
 
4Kのプログラム記憶があります。私は、すべての記憶をほとんど使いました。
今は、私は外部2KのEEPROMを加えました!日と月が。また、イングランド言語。
そして、2つのタイムゾーン。
 
それは、良いデザインですか?
または、より大きなPICはよりよいです?
 
2KのEEPROMは、高価でありません。そして、16Kのプログラム記憶が、必要でありません。
あなたは、何を考えますか?それは、16F6193です。
しかし、LCDモジュールが、使われません。
LEDマトリックスのための外部74164台のレジスター。
 
  
for our english readers. it is a hybrid LED matrix/LCD 8x2 clock.
there is scroll for japanese days and months.
including the irregular number prefixes.
 
the day and month can scroll through, english or japanese.
and there is comfortable 3-button menu.
 
on Microsoft POPFLY:
http://www.popfly.com/users/tetsu-jp/RISC%20TECHNOLOGY%20LED%20DOT%20MATRIX%20CLOCK
 
また、外部RTCチップがあります。
それは、自動的にNiMHアキュムレーターを使うことができます!プログラミングなしで。
単純なRTC(6バイトのレジスターだけ)。
しかし、2つの32KHz結晶!彼らは、費用がかかりません。
多分完全なデザインでない!
 
there are two 32Khz crystals. they are not expensive. maybe it is not perfect design?
 
RISC ASSEMBLY only, no C is used.


aspforum.mchp.guest
#1

0 Replies Related Threads

    Jump to:
    © 2019 APG vNext Commercial Version 4.5