• AVR Freaks

Hot!MPLAB X IPE v5.05 が出す Pickit3のエラーについて

Author
hangyoujin
New Member
  • Total Posts : 3
  • Reward points : 0
  • Joined: 2018/10/11 23:25:29
  • Location: 0
  • Status: offline
2019/07/25 21:36:02 (permalink)
0

MPLAB X IPE v5.05 が出す Pickit3のエラーについて

PIC 18F27J53 を使っています。同じ回路の基板を2枚作ったところ、一枚の基板で
下記のエラーが出て、Pickit3と接続できず、困っています。

*****************************************************

Connecting to MPLAB PICkit 3...

Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.54.00
Firmware type..............PIC18FJ
Target voltage detected
Target Device ID (0xe0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.


上記エラーメッセージにある Target Device ID (0xe0) ですが、
よく Device ID (0x0) と出て Pickit3 とチップが接続できないという記述を見ますが、
Device ID (0x0) と Device ID (0xe0) のケースは、同じ不具合なのでしょうか?
違いが判る方がいらっしゃいましたら、ご教示お願い申し上げます。

なお、2枚の基板の良いほうは、Pickit3 と接続でき、プログラムロードも
できます。しかし、悪いほうの基板では、18F27J53 チップを良いほうとスワップ
しても、上記エラーが出ます。従って、基板の回路になんらかの不具合があるものと
思っていますが、そもそも上記のエラーが判らなくて、お尋ねしています。

よろしくお願い申し上げます。


#1

0 Replies Related Threads

    Jump to:
    © 2020 APG vNext Commercial Version 4.5