• AVR Freaks

MPLAB Harmony Help : hid_basic 請教 ?

Author
WinPOS_WillyLu
New Member
  • Total Posts : 4
  • Reward points : 0
  • Joined: 2019/04/08 00:31:55
  • Location: 0
  • Status: offline
2019/04/12 00:57:57 (permalink)
0

MPLAB Harmony Help : hid_basic 請教 ?

您好 :
我使用 pic32mz 來執行 hid_basic 此專案, 
我在我的 NB 上執行 GenericHIDSimpleDemo.exe 此program,
我按下 "Connect" Button, 
但 GenericHIDSimpleDemo.exe 此program 卻沒有任何反應 ?
我覺得, 當我按下 "Connect" Button, 
並沒有送出任何 HID USB 信令給 pic32mz,
我的 NB 是 Win7 , 已經有內建 Microsoft® .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package,
所以 .NET Framework Version 2.0 已經內建好了
請問有人知道這是為什麼嗎?
 
Best Regards
 
willy
 
[image]C:\willy\document\20190412\p0.jpg[/image]
 
 
 
#1

0 Replies Related Threads

    Jump to:
    © 2020 APG vNext Commercial Version 4.5