00001
00025
00026 #include <iom406.h>
00027 #include "gpio.h"
00028 #include "timer.h"
00029
00030
00031
00032
00033
00034 void PinInit(void)
00035 {
00036 ;
00037
00038 }
00039
00040
00041
00042
00043 void PBinit(void)
00044 {
00045 SetLEDbrightness(192);
00046 DDRA &= ~(1<<7);
00047 PORTA |= 1<<7;
00048 SetLEDs(0x1F);
00049 }
00050
00051
00052
00053
00054 void PBdisable(void)
00055 {
00056 ;
00057 }
00058
00059
00060
00061 #pragma vector = INT3_vect
00062 __interrupt void PB_ISR(void)
00063 {
00064 ;
00065 }
00066
00067
00068
00069
00070