00001 00016 #ifndef _USB_DEVICE_TASK_H_ 00017 #define _USB_DEVICE_TASK_H_ 00018 00021 00022 //_____ I N C L U D E S ____________________________________________________ 00023 00024 00025 //_____ M A C R O S ________________________________________________________ 00026 00027 00028 //_____ D E C L A R A T I O N S ____________________________________________ 00029 00030 00031 00044 void usb_device_task_init (void); 00045 00059 void usb_start_device (void); 00060 00071 void usb_device_task (void); 00072 00074 00075 #endif /* _USB_DEVICE_TASK_H_ */ 00076
1.4.6-NO