00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 //_____ I N C L U D E S ____________________________________________________ 00018 00019 #include "config.h" 00020 #include "power_drv.h" 00021 00022 //_____ M A C R O S ________________________________________________________ 00023 00024 //_____ D E C L A R A T I O N ______________________________________________ 00025 00034 void set_power_down_mode(void) 00035 { 00036 Setup_power_down_mode(); 00037 Sleep_instruction(); 00038 } 00039 00040 00049 void set_idle_mode(void) 00050 { 00051 Setup_idle_mode(); 00052 Sleep_instruction(); 00053 } 00054 00063 void set_adc_noise_reduction_mode(void) 00064 { 00065 Setup_adc_noise_reduction_mode(); 00066 Sleep_instruction(); 00067 } 00068 00077 void set_power_save_mode(void) 00078 { 00079 Setup_power_save_mode(); 00080 Sleep_instruction(); 00081 } 00082 00091 void set_standby_mode(void) 00092 { 00093 Setup_standby_mode(); 00094 Sleep_instruction(); 00095 } 00096 00105 void set_ext_standby_mode(void) 00106 { 00107 Setup_ext_standby_mode(); 00108 Sleep_instruction(); 00109 }
1.4.6-NO