00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 00040 00041 00042 00043 00044 00045 //_____ I N C L U D E S ___________________________________________________ 00046 00047 #include "config.h" 00048 #include "modules/scheduler/scheduler.h" 00049 #include "lib_mcu/wdt/wdt_drv.h" 00050 #include "lib_mcu/power/power_drv.h" 00051 00052 //_____ M A C R O S ________________________________________________________ 00053 00054 //_____ D E F I N I T I O N S ______________________________________________ 00055 00056 void main(void) 00057 { 00058 #ifndef AVRGCC 00059 Wdt_off(); 00060 #else 00061 wdt_reset(); 00062 Wdt_clear_flag(); 00063 Wdt_change_enable(); 00064 Wdt_stop(); 00065 #endif 00066 Clear_prescaler(); 00067 scheduler(); 00068 } 00069
1.4.6-NO