00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 //_____ I N C L U D E S ___________________________________________________ 00018 00019 #include "config.h" 00020 #include "conf_usb.h" 00021 #include "hid_task.h" 00022 #include "lib_board/stk_525/stk_525.h" 00023 #include "lib_mcu\usb\usb_drv.h" 00024 #include "usb_descriptors.h" 00025 #include "modules\usb\device_chap9\usb_standard_request.h" 00026 #include "usb_specific_request.h" 00027 #include "lib_mcu\adc\adc_drv.h" 00028 00029 00030 00031 //_____ M A C R O S ________________________________________________________ 00032 00033 00034 //_____ D E F I N I T I O N S ______________________________________________ 00035 00036 00037 00038 //_____ D E C L A R A T I O N S ____________________________________________ 00039 00040 extern bit usb_connected; 00041 extern U8 usb_configuration_nb; 00042 volatile U8 cpt_sof=0; 00043 00045 void (*start_bootloader) (void)=(void (*)(void))0xf000; 00046 00047 00058 void hid_task_init(void) 00059 { 00060 init_adc(); 00061 Leds_init(); 00062 Joy_init(); 00063 } 00064 00065 00066 00067 00068 00078 void hid_task(void) 00079 { 00080 U8 dummy; 00081 U8 dummy2; 00082 U8 volatile pot; 00083 U8 volatile tempe; 00084 U8 joy; 00085 U32 volatile tempo; 00086 00087 if(Is_device_enumerated()) 00088 { 00089 Usb_select_endpoint(EP_HID_OUT); 00090 if(Is_usb_receive_out()) 00091 { 00092 Leds_set_val(Usb_read_byte()); 00093 GPIOR1=Usb_read_byte(); 00094 GPIOR1=Usb_read_byte(); 00095 dummy=Usb_read_byte(); 00096 dummy2=Usb_read_byte(); 00097 Usb_ack_receive_out(); 00098 } 00099 00100 if(dummy==0x55 && dummy2==0xAA) 00101 { 00102 Usb_detach(); 00103 for(tempo=0;tempo<70000;tempo++); 00104 (*start_bootloader)(); 00105 } 00106 tempe=(S8)Read_temperature(); 00107 tempe=(S8)Read_temperature(); 00108 tempe=(S8)Read_temperature(); 00109 00110 pot= Get_adc_pot_val()>>2; 00111 pot= Get_adc_pot_val()>>2; 00112 pot= Get_adc_pot_val()>>2; 00113 00114 joy=0; 00115 if(Is_joy_up()) 00116 { 00117 joy+=0x01; 00118 } 00119 if(Is_joy_down()) 00120 { 00121 joy+=0x02; 00122 } 00123 if(Is_joy_right()) 00124 { 00125 joy+=0x04; 00126 } 00127 if(Is_joy_left()) 00128 { 00129 joy+=0x08; 00130 } 00131 Usb_select_endpoint(EP_HID_IN); 00132 if(Is_usb_in_ready()) 00133 { 00134 Usb_write_byte(Leds_get_val()); 00135 Usb_write_byte(joy); 00136 Usb_write_byte(pot); 00137 Usb_write_byte(tempe); 00138 Usb_write_byte(GPIOR1); 00139 Usb_write_byte(~PINE); 00140 Usb_write_byte(~PINE); 00141 Usb_write_byte(~PINE); 00142 Usb_ack_fifocon(); 00143 } 00144 } 00145 00146 } 00147 00159 void sof_action() 00160 { 00161 cpt_sof++; 00162 }
1.4.6-NO