00001 00040 #ifndef BOARD_LED_H_INCLUDED 00041 #define BOARD_LED_H_INCLUDED 00042 00043 #include <compiler.h> 00044 #include <gpio.h> 00045 00046 enum board_led_id { 00047 BOARD_LED_RED = CREATE_GPIO_PIN(PORTB, 6), 00048 }; 00049 00050 __always_inline static void led_activate(enum board_led_id id) 00051 { 00052 gpio_set_value(id, false); 00053 } 00054 00055 __always_inline static void led_deactivate(enum board_led_id id) 00056 { 00057 gpio_set_value(id, true); 00058 } 00059 00060 #endif /* BOARD_LED_H_INCLUDED */
1.6.3