00001 00038 #ifndef APP_FILE_LOADER_H_INCLUDED 00039 #define APP_FILE_LOADER_H_INCLUDED 00040 00041 #include <mainloop.h> 00042 #include <status_codes.h> 00043 00044 #include <gfx/gfx.h> 00045 00056 void file_loader_init(void); 00057 bool file_loader_busy(void); 00058 00059 enum status_code load_file_to_screen(const char *filename, gfx_coord_t px, 00060 gfx_coord_t py, gfx_coord_t width, gfx_coord_t height, 00061 struct workqueue_task *done_task); 00062 00063 hugemem_ptr_t load_file_to_hugemem(const char *filename, 00064 struct workqueue_task *task); 00065 00067 00068 #endif /* APP_FILE_LOADER_H_INCLUDED */
1.6.3