$(MP_EXTRA_CC_PRE)  -g -x c -c -mprocessor=$(MP_PROCESSOR_OPTION)  -ffunction-sections -fdata-sections -O1 -I"../src" -I"../src/arm" -I"../src/config/pic32cm_ls00_cpro" -I"../src/packs/CMSIS/" -I"../src/packs/CMSIS/CMSIS/Core/Include" -I"../src/packs/PIC32CM5164LS00100_DFP" -Werror -Wall   -DXPRJ_pic32cm_ls00_cpro=$(CND_CONF)    $(COMPARISON_BUILD)  -mcmse -mdfp="${DFP_DIR}/PIC32CM-LS00" ${PACK_COMMON_OPTIONS} C:\DDs_Git\lifeguard-pic32cm_le_ls\lora_demo_ls00\Secure\firmware\src\Secure_Functions\secure_low_power\secure_low_power.c