-c -mcpu=$(MP_PROCESSOR_OPTION)      -mno-eds-warn  -g -omf=elf -DXPRJ_LVMC=$(CND_CONF)  -legacy-libc  $(COMPARISON_BUILD)  -O0 -I"../" -I"../hal" -I"../lib" -I"../lib/motor_control" -I"../diagnostics" -DMCLV2 -msmart-io=1 -Wall -msfr-warn=off    -mdfp="${DFP_DIR}/xc16"D:\AN1078\AN1078_dsPIC33CK256MP508_EXT_INT_OPAMP_LVMC_R1_RC1\hal\uart1.c