_max_timing_slow_1.14V_100C met
_min_timing_fast_1.26V_-40C met
_max_timing_fast_1.26V_-40C not_run
_min_timing_slow_1.14V_100C not_run
_max_timing_violations_slow_1.14V_100C met
_min_timing_violations_fast_1.26V_-40C met
_max_timing_violations_fast_1.26V_-40C not_run
_min_timing_violations_slow_1.14V_100C not_run
_timing_constraints_coverage 76.27%