| Clock Name | Req Freq | Est Freq | Slack |
| CLK0_PAD | 50.0 MHz | NA | NA |
| FCCC_0/GL0 | 62.5 MHz | NA | NA |
| FCCC_0/GL1 | 62.5 MHz | NA | NA |
| FCCC_1/GL0 | 125.0 MHz | NA | NA |
| SB_sb_0/CCC_0/GL0 | 100.0 MHz | 390.9 MHz | 7.442 |
| SB_sb_0/CCC_0/GL3 | 125.0 MHz | NA | NA |
| SB_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ/CLKOUT | 50.0 MHz | 502.7 MHz | 18.011 |
| SB_sb_0/SB_sb_MSS_0/CLK_CONFIG_APB | 20.0 MHz | 113.8 MHz | 20.794 |
| SERDES_IF_0/SERDESIF_INST/EPCS_RXCLK[1] | 125.0 MHz | NA | NA |
| SERDES_IF_0/SERDESIF_INST/EPCS_TXCLK[1] | 125.0 MHz | NA | NA |
| top_SERDES_IF_0_SERDES_IF|REFCLK1_OUT_inferred_clock | 100.0 MHz | NA | NA |
| System | 100.0 MHz | NA | NA |