################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

ELF_SRCS := 
OBJ_SRCS := 
ASM_SRCS := 
C_SRCS := 
S_UPPER_SRCS := 
O_SRCS := 
OBJS := 
SECONDARY_FLASH := 
SECONDARY_SIZE := 
ASM_DEPS := 
S_UPPER_DEPS := 
C_DEPS := 

# Every subdirectory with source files must be described here
SUBDIRS := \
CMSIS/startup_gcc \
CMSIS \
drivers/mss_gpio \
drivers/mss_nvm \
drivers/mss_uart \
drivers_config/sys_config \
hal/CortexM3/GNU \
hal/CortexM3 \
. \