################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

O_SRCS := 
C_SRCS := 
S_UPPER_SRCS := 
S_SRCS := 
OBJ_SRCS := 
MEMORYMAP := 
OBJS := 
C_DEPS := 
SRECFILES := 
IHEXFILES := 
LISTINGS := 
EXECUTABLE := 

# Every subdirectory with source files must be described here
SUBDIRS := \
. \
BSP/spi_flash_driver \

################################################################################
# Microsemi SoftConsole IDE Variables
################################################################################

BUILDCMD = arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m3 -specs=bare.specs -L"F:\11.7\CodeShadowing_SPI_DDR\SF2_CodeShadowing_DDR3_DF\Libero\MultiStageBoot_method\CodeShadowing_DDR3\SoftConsole\CodeShadowing_DDR3_MSS_CM3\CodeShadowing_DDR3_MSS_CM3_hw_platform\Release" -T../../CodeShadowing_DDR3_MSS_CM3_hw_platform/CMSIS/startup_gcc/production-smartfusion2-execute-in-place.ld -Wl,-Map=$(EXECUTABLE).map -Xlinker -gc-sections 
SHELL := cmd.exe
EXECUTABLE := CodeShadowing_DDR3_MSS_CM3_app

# Target-specific items to be cleaned up in the top directory.
clean::
	-$(RM) $(wildcard ./*.map)