drivers/mss_uart/mss_uart.o: ../drivers/mss_uart/mss_uart.c \
 ../drivers/mss_uart/mss_uart.h ../drivers/mss_uart/../../CMSIS/m2sxxx.h \
 c:\microchip\softconsole-v6.5\cmsis\v4.5\include\core_cm3.h \
 c:\microchip\softconsole-v6.5\cmsis\v4.5\include\core_cmInstr.h \
 c:\microchip\softconsole-v6.5\cmsis\v4.5\include\cmsis_gcc.h \
 c:\microchip\softconsole-v6.5\cmsis\v4.5\include\core_cmFunc.h \
 ../drivers/mss_uart/mss_uart_regs.h \
 ../drivers/mss_uart/../../CMSIS/mss_assert.h \
 ../drivers/mss_uart/../../CMSIS/hw_reg_io.h \
 ../drivers/mss_uart/../../CMSIS/system_m2sxxx.h

../drivers/mss_uart/mss_uart.h:

../drivers/mss_uart/../../CMSIS/m2sxxx.h:

c:\microchip\softconsole-v6.5\cmsis\v4.5\include\core_cm3.h:

c:\microchip\softconsole-v6.5\cmsis\v4.5\include\core_cmInstr.h:

c:\microchip\softconsole-v6.5\cmsis\v4.5\include\cmsis_gcc.h:

c:\microchip\softconsole-v6.5\cmsis\v4.5\include\core_cmFunc.h:

../drivers/mss_uart/mss_uart_regs.h:

../drivers/mss_uart/../../CMSIS/mss_assert.h:

../drivers/mss_uart/../../CMSIS/hw_reg_io.h:

../drivers/mss_uart/../../CMSIS/system_m2sxxx.h: