#--  Synopsys, Inc.
#--  Version Q-2020.03M-SP1
#--  Project file C:\tcl_update\igl2\ac412\AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit\Libero_Project\synthesis\run_options.txt
#--  Written on Wed Mar 31 12:54:19 2021


#project files
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/hdl/AHBMASTER_FIC.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/RAM_with_wrapper/SRAM_64x8_0/RAM_with_wrapper_SRAM_64x8_0_TPSRAM.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/hdl/mem_apb_wrp.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/hdl/mux_blk.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/RAM_with_wrapper/RAM_with_wrapper.v"
add_file -verilog -lib COREAHBTOAPB3_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/COREAHBTOAPB3/3.2.101/rtl/vlog/core_obfuscated/coreahbtoapb3_ahbtoapbsm.v"
add_file -verilog -lib COREAHBTOAPB3_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/COREAHBTOAPB3/3.2.101/rtl/vlog/core_obfuscated/coreahbtoapb3_penablescheduler.v"
add_file -verilog -lib COREAHBTOAPB3_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/COREAHBTOAPB3/3.2.101/rtl/vlog/core_obfuscated/coreahbtoapb3_apbaddrdata.v"
add_file -verilog -lib COREAHBTOAPB3_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/COREAHBTOAPB3/3.2.101/rtl/vlog/core_obfuscated/coreahbtoapb3.v"
add_file -verilog -lib COREAPB3_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreAPB3/4.2.100/rtl/vlog/core/coreapb3_muxptob3.v"
add_file -verilog -lib COREAPB3_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreAPB3/4.2.100/rtl/vlog/core/coreapb3_iaddr_reg.v"
add_file -verilog -lib COREAPB3_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreAPB3/4.2.100/rtl/vlog/core/coreapb3.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/AHBMASTER_FIC_RAM/AHBMASTER_FIC_RAM.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/hdl/FF_FSM.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/FF_BLKS/FF_BLKS.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreResetP/8.0.103/rtl/vlog/core/coreresetp.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/SystemBuilder/CCC_0/SystemBuilder_CCC_0_FCCC.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/SgCore/OSC/2.0.101/osc_comps.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/SystemBuilder/FABOSC_0/SystemBuilder_FABOSC_0_OSC.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/SystemBuilder_HPMS/SystemBuilder_HPMS_syn.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/SystemBuilder_HPMS/SystemBuilder_HPMS.v"
add_file -verilog -lib COREAHBLITE_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreAHBLite/5.5.101/rtl/vlog/core/coreahblite_slavearbiter.v"
add_file -verilog -lib COREAHBLITE_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreAHBLite/5.5.101/rtl/vlog/core/coreahblite_slavestage.v"
add_file -verilog -lib COREAHBLITE_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreAHBLite/5.5.101/rtl/vlog/core/coreahblite_defaultslavesm.v"
add_file -verilog -lib COREAHBLITE_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreAHBLite/5.5.101/rtl/vlog/core/coreahblite_addrdec.v"
add_file -verilog -lib COREAHBLITE_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreAHBLite/5.5.101/rtl/vlog/core/coreahblite_masterstage.v"
add_file -verilog -lib COREAHBLITE_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CoreAHBLite/5.5.101/rtl/vlog/core/coreahblite_matrix4x16.v"
add_file -verilog -lib COREAHBLITE_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/SystemBuilder/CoreAHBLite_0/rtl/vlog/core/coreahblite.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/SystemBuilder/SystemBuilder.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/hdl/cnt34.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/hdl/counter_delay.v"
add_file -verilog -lib CORESYSSERVICES_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CORESYSSERVICES/3.2.102/rtl/vlog/core/CoreSysServices_AHBLMasterIF.v"
add_file -verilog -lib CORESYSSERVICES_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CORESYSSERVICES/3.2.102/rtl/vlog/core/CoreSysServices_CmdDec.v"
add_file -verilog -lib CORESYSSERVICES_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CORESYSSERVICES/3.2.102/rtl/vlog/core/CoreSysServices_FSMCtrl.v"
add_file -verilog -lib CORESYSSERVICES_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/Actel/DirectCore/CORESYSSERVICES/3.2.102/rtl/vlog/core/CoreSysServices_UserIF.v"
add_file -verilog -lib CORESYSSERVICES_LIB "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/top/CORESYSSERVICES_0/rtl/vlog/core/CoreSysServices.v"
add_file -verilog "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/component/work/top/top.v"
add_file -fpga_constraint "C:/tcl_update/igl2/ac412/AC412_IGL2_Flash_Freeze_Entry_Exit/Libero_Project/designer/top/synthesis.fdc"


#implementation: "synthesis"
impl -add synthesis -type fpga

#
#implementation attributes

set_option -vlog_std sysv

#device options
set_option -technology IGLOO2
set_option -part M2GL010TS
set_option -package VF400
set_option -speed_grade -1
set_option -part_companion ""

#compilation/mapping options
set_option -use_fsm_explorer 0
set_option -top_module "top"

# hdl_compiler_options
set_option -distributed_compile 0
set_option -hdl_strict_syntax 0

# mapper_without_write_options
set_option -frequency 100.000
set_option -srs_instrumentation 1

# mapper_options
set_option -write_verilog 0
set_option -write_vhdl 0

# actel_options
set_option -rw_check_on_ram 0

# Microchip G4
set_option -run_prop_extract 1
set_option -maxfan 10000
set_option -clock_globalthreshold 2
set_option -async_globalthreshold 12
set_option -globalthreshold 5000
set_option -low_power_ram_decomp 0
set_option -seqshift_to_uram 0
set_option -disable_io_insertion 0
set_option -opcond COMTC
set_option -retiming 0
set_option -report_path 4000
set_option -update_models_cp 0
set_option -preserve_registers 0
set_option -disable_ramindex 0
set_option -rep_clkint_driver 1
set_option -microsemi_enhanced_flow 1
set_option -ternary_adder_decomp 66
set_option -pack_uram_addr_reg 1

# Microchip IGLOO2
set_option -min_cdc_sync_flops 2
set_option -unsafe_cdc_netlist_property 0

# NFilter
set_option -no_sequential_opt 0

# sequential_optimization_options
set_option -symbolic_fsm_compiler 1

# Compiler Options
set_option -compiler_compatible 0
set_option -resource_sharing 1

# Compiler Options
set_option -auto_infer_blackbox 0

#automatic place and route (vendor) options
set_option -write_apr_constraint 1

#set result format/file last
project -result_file "./top.vm"
impl -active "synthesis"