_max_timing_slow_1.14V_85C met
_min_timing_fast_1.26V_0C met
_max_timing_fast_1.26V_0C met
_min_timing_slow_1.14V_85C met
_max_timing_violations_slow_1.14V_85C met
_min_timing_violations_fast_1.26V_0C met
_max_timing_violations_fast_1.26V_0C met
_min_timing_violations_slow_1.14V_85C met
_timing_constraints_coverage 66.42%