################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

O_SRCS := 
C_SRCS := 
S_UPPER_SRCS := 
S_SRCS := 
OBJ_SRCS := 
MEMORYMAP := 
OBJS := 
C_DEPS := 
SRECFILES := 
IHEXFILES := 
LISTINGS := 
EXECUTABLES := 

# Every subdirectory with source files must be described here
SUBDIRS := \
webserver \
uipstack \
. \
hal/CortexM1 \
hal/CortexM1/GNU \
drivers/CoreUARTapb \
drivers/CoreI2C \
drivers/CoreGPIO \
drivers/CoreAI \
drivers/Core10100_AHBAPB \
application_tasks \
FreeRTOS/Source \
FreeRTOS/Source/portable/GCC/ARM_CM1 \
BSP/oled_driver \
BSP/mac \

################################################################################
# Actel SoftConsole IDE Variables
################################################################################

BUILDCMD := arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m1 -specs=bare.specs -T ../boot-from-actel-coreahbnvm.ld -Wl,-Map=$@.map 
SHELL := cmd.exe
EXECUTABLES := M1Webserver_RTOS_uIP