################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

# Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables 
C_SRCS += \
../lwIP/netif/ppp/auth.c \
../lwIP/netif/ppp/chap.c \
../lwIP/netif/ppp/chpms.c \
../lwIP/netif/ppp/fsm.c \
../lwIP/netif/ppp/ipcp.c \
../lwIP/netif/ppp/lcp.c \
../lwIP/netif/ppp/magic.c \
../lwIP/netif/ppp/md5.c \
../lwIP/netif/ppp/pap.c \
../lwIP/netif/ppp/ppp.c \
../lwIP/netif/ppp/ppp_oe.c \
../lwIP/netif/ppp/randm.c \
../lwIP/netif/ppp/vj.c 

OBJS += \
./lwIP/netif/ppp/auth.o \
./lwIP/netif/ppp/chap.o \
./lwIP/netif/ppp/chpms.o \
./lwIP/netif/ppp/fsm.o \
./lwIP/netif/ppp/ipcp.o \
./lwIP/netif/ppp/lcp.o \
./lwIP/netif/ppp/magic.o \
./lwIP/netif/ppp/md5.o \
./lwIP/netif/ppp/pap.o \
./lwIP/netif/ppp/ppp.o \
./lwIP/netif/ppp/ppp_oe.o \
./lwIP/netif/ppp/randm.o \
./lwIP/netif/ppp/vj.o 

C_DEPS += \
./lwIP/netif/ppp/auth.d \
./lwIP/netif/ppp/chap.d \
./lwIP/netif/ppp/chpms.d \
./lwIP/netif/ppp/fsm.d \
./lwIP/netif/ppp/ipcp.d \
./lwIP/netif/ppp/lcp.d \
./lwIP/netif/ppp/magic.d \
./lwIP/netif/ppp/md5.d \
./lwIP/netif/ppp/pap.d \
./lwIP/netif/ppp/ppp.d \
./lwIP/netif/ppp/ppp_oe.d \
./lwIP/netif/ppp/randm.d \
./lwIP/netif/ppp/vj.d 


# Each subdirectory must supply rules for building sources it contributes
lwIP/netif/ppp/%.o: ../lwIP/netif/ppp/%.c
	@echo 'Building file: $<'
	@echo 'Invoking: GNU C Compiler'
	arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m3 -DACTEL_STDIO_THRU_UART -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\CMSIS" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\modbus\rtu" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\modbus\port" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\modbus\tcp" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\drivers" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\drivers\mac" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\drivers\mss_ace" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\drivers\mss_ethernet_mac" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\drivers\mss_gpio" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\drivers\mss_uart" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\drivers\mss_watchdog" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\drivers_config\mss_ace" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\FreeRTOS\Source\include" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\FreeRTOS\Source\portable\GCC\ARM_CM3" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\lwIP" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\lwIP\api" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\lwIP\arch" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\lwIP\core" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\lwIP\include" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\lwIP\include\ipv4" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\lwIP\include\lwip" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\lwIP\include\netif" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\lwIP\netif" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\modbus\include" -I"C:\Actelprj\Modbus_withGUI\Software\demo1\port_config" -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -o"$@" "$<"
	@echo 'Finished building: $<'
	@echo ' '