################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

O_SRCS := 
C_SRCS := 
S_UPPER_SRCS := 
S_SRCS := 
OBJ_SRCS := 
MEMORYMAP := 
OBJS := 
C_DEPS := 
SRECFILES := 
IHEXFILES := 
LISTINGS := 
EXECUTABLE := 

# Every subdirectory with source files must be described here
SUBDIRS := \
. \
modbus/tcp \
modbus/rtu \
modbus/port \
modbus \
modbus/functions \
modbus/ascii \
lwIP/netif \
lwIP/netif/ppp \
lwIP/core \
lwIP/core/snmp \
lwIP/core/ipv4 \
lwIP/arch \
lwIP/api \
drivers_config/mss_ace \
drivers/mss_uart \
drivers/mss_spi \
drivers/mss_rtc \
drivers/mss_pdma \
drivers/mss_i2c \
drivers/mss_gpio \
drivers/mss_ethernet_mac \
drivers/mss_ace \
drivers/mac \
FreeRTOS/Source \
FreeRTOS/Source/portable/GCC/ARM_CM3 \
CMSIS \
CMSIS/startup_gcc \

################################################################################
# Microsemi SoftConsole IDE Variables
################################################################################

BUILDCMD = arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m3 -specs=bare.specs -T ../production-execute-in-place-emcflash.ld -Wl,-Map=$(EXECUTABLE).map 
SHELL := cmd.exe
EXECUTABLE := FreeModbus_TCP_demo

# Target-specific items to be cleaned up in the top directory.
clean::
	-$(RM) $(wildcard ./*.map)