################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

O_SRCS := 
C_SRCS := 
S_UPPER_SRCS := 
S_SRCS := 
OBJ_SRCS := 
MEMORYMAP := 
OBJS := 
C_DEPS := 
SRECFILES := 
IHEXFILES := 
LISTINGS := 
EXECUTABLE := 

# Every subdirectory with source files must be described here
SUBDIRS := \
. \
BSP/spi_flash_driver \
BSP/emc_driver \

################################################################################
# Microsemi SoftConsole IDE Variables
################################################################################

BUILDCMD = arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m3  -L"D:\AC346\A2F_AC346_DF\A2F200\Verilog\Loading_Booting_Ext_Memories\SoftConsole\emcFlashImage_MSS_CM3_0\projects\emcFlashImage_MSS_CM3_0_hw_platform\Debug" -T../emcFlashImage_MSS_CM3_0_hw_platform/CMSIS/startup_gcc/debug-in-actel-smartfusion-esram.ld -Wl,-Map=$(EXECUTABLE).map 
SHELL := cmd.exe
EXECUTABLE := ext_mem_load_boot

# Target-specific items to be cleaned up in the top directory.
clean::
	-$(RM) $(wildcard ./*.map)