################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

O_SRCS := 
C_SRCS := 
S_UPPER_SRCS := 
S_SRCS := 
OBJ_SRCS := 
MEMORYMAP := 
OBJS := 
C_DEPS := 
SRECFILES := 
IHEXFILES := 
LISTINGS := 
EXECUTABLES := 

# Every subdirectory with source files must be described here
SUBDIRS := \
. \
BSP/spi_flash_driver \
BSP/emc_driver \

################################################################################
# Actel SoftConsole IDE Variables
################################################################################

BUILDCMD := arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m3  -L"D:\AC346\A2F_AC346_DF\A2F200\Verilog\Loading_Booting_Ext_Memories\SoftConsole\emcFlashImage_MSS_CM3_0\projects\emcFlashImage_MSS_CM3_0_hw_platform\Debug" -T../debug-in-actel-smartfusion-esram.ld -Wl,-Map=$@.map 
SHELL := cmd.exe
EXECUTABLES := ext_mem_load_boot