生态系统
Microchip推出了900余款丰富的开发工具,包括集成开发环境、编译器、调试器、编程器和软件,以及针对具体应用的开发板。 我们大部分软件工具均提供免费下载版本和免费试用。 我们丰富的开发工具系列设计用于与MPLAB® X IDE开发环境配合或作为其一部分使用,并且设计为与Microchip的所有器件相兼容。 该开发生态系统可为您的项目提供无缝整合的用户友好开发界面。
MPLAB® X IDE是一款运行于PC(Windows®、Mac OS®和Linux®)的软件程序,为Microchip单片机和数字信号控制器开发应用程序。
AS comprehensive solution for your project’s development software needs and replaces all MPLAB
® C and HI-TECH compilers.
Microchip获奖的即用软件开发解决方案,支持Microchip 8位、16位和32位单片机
易于使用的开发工具,可以高成本效益的价格提供强大的仿真和调试能力。