Microchip与Accelerated Designs Inc.携手合作,共同为Microchip客户提供适用于Microchip产品的原理图符号和PCB引脚布局
PCB引脚布局和原理图符号均可采用供应商中立格式下载,随后可通过Ultra Librarian阅读器将其导出到最新的EDA CAD/CAE设计工具中。 此阅读器可通过下方地址免费下载。 有关Ultra Librarian的更多信息,请访问Accelerated Designs网站。
UL阅读器是Utra Librarian工具集的子集,几乎能够以任何EDA CAD/CAE格式生成、导入和导出组件及其属性。 UL阅读器基于IPC-7351规范生成引脚布局。 此外,付费升级Ultra Librarian后即可对组件(符号和引脚布局)进行修改以符合用户自定义标准。 如需了解更多关于升级的信息,请点击此处。
通过Ultra Librarian阅读器提供基于参数化数据的组件,将使得Microchip客户能够花费最少的工作量创建质量符合已制定标准的CAD实体。 该免费下载的服务将为Microchip客户节省大量时间。
Ultra Librarian软件是一款可免费下载的阅读器,用户可以使用它来查看“bxl”文件。 这款软件还能够将上述符号和引脚布局导出到其他CAD工具中。
步骤1:- 下载并安装Ultra Librarian软件
步骤2:- 下载所需产品系列的压缩文件
步骤2:- 打开压缩文件,找到所需部分,然后打开文件以启动Ultra Librarian软件
提供以下格式的CAD/EDA原理图符号模型和引脚布局模型: