Microchip Technology Inc
Menu

嵌入式Wi-Fi®

Microchip提供了丰富的超低功耗802.11解决方案,非常适合嵌入式应用。 这些全面认证的表面贴装Wi-Fi模块可以让设计人员为应用快速无缝地添加网络连接。 它们具有尺寸小、特性丰富和功耗超低的特点,非常适合移动无线应用,比如资产监控、传感器和便携式电池供电设备。

典型应用

  • 远程设备监控
  • 资产跟踪和遥测
  • 安防
  • 无线音频
  • 工业传感器和控制
  • 家庭自动化
  • 医疗设备

RN Wi-Fi®模块

  • 片上TCP/IP协议栈
    (无需外部驱动程序)
  • 超低功耗,适用于电池供电应用
  • 固件可配置发送功率: 0 dBm至+12 dBm
  • ASCII命令接口
  • 无线固件升级
  • 支持SoftAP
  • 支持WPS
  • 硬件接口: UART
  • 用户可编程GPIO和ADC
  • 实时时钟,用于时间戳、自动休眠和自动唤醒模式
  • 支持Adhoc和Infrastructure网络模式
  • 安全的Wi-Fi®认证方案(WEP/WPA/WPA2)
  • 经FCC/CE/IC认证的模块

MRF Wi-Fi®模块

  • 支持Microchip TCP/IP协议栈
  • 广泛的IP服务
  • 全面的Web服务支持
  • 可定制——免版权费使用TCP/IP源代码
  • 无线固件升级
  • 支持SoftAP
  • 支持Adhoc和Infrastructure网络模式
  • 支持WPS
  • 硬件接口: SPI从端口
  • 安全的Wi-Fi®认证方案(WEP/WPA/WPA2)
  • 支持WPA2——Enterprise安全
  • 获FCC/ETSI/IC认证的模块
  • 支持Wi-Fi®直接客户端
  • 支持节能模式
Tabs / Embedded Wi-Fi®
Wi-Fi®模块
Wi-Fi®天线
文档
开发工具
应用笔记

Wi-Fi®模块

部件编号 无线 Antenna 功耗 输出
功率
主机
MCU
关闭* 休眠** PS Rx Tx
RN1810
RN1810
/
RN1810E
802.11 b/g/n PCB/W.FL N/A 12 µA N/A 64 mA 246 mA
(+18 dBm)
+18 dBm On module
or Any MCU
thumb-MRF24WN0MA
MRF24WN0MA
/
MRF24WN0MB
802.11 b/g/n PCB/W.FL 10 uA N/A N/A 64 mA 246 mA
(+18 dBm)
0 dBm to +18 dBm PIC®MCU
thumb-RN1723
RN1723
802.11 b/g RF Pad N/A 4uA,
15mA Doze
(standby) mode
N/A 30 mA 130 mA
(0 dBm)
185 mA
(+10 dBm)
+12 dBm On module
or Any MCU
RN171XVU-I-RM-thumb
RN171
802.11 b/g RF Pad N/A 4uA N/A 30 mA 130 mA
(0 dBm)
185 mA
(+10 dBm)
+12 dBm On module
or Any MCU
RN171XVU-thumb
RN171XV
802.11 b/g Wire,
U.FL,
SMA Connector
N/A 4uA N/A 30 mA 130 mA
(0 dBm)
185 mA
(+12 dBm)
+12 dBm On module
or Any MCU
RN-131_hi-res
RN131G/RN131C
802.11 b/g Chip,
U.FL
N/A 4uA N/A 40 mA 210 mA
(+18 dBm)
+18 dBm On module
or Any MCU
MRF24WG0MA_large
MRF24WG0MA
/
MRF24WG0MB
802.11 b/g PCB/U.FL 0.1 mA N/A 4 mA 156 mA 240mA 0dBm to +18dBm PIC MCU
MRF24WB0MA_small
MRF24WB0MA
/
MRF24WB0MB
802.11 b PCB/U.FL 0. 1uA N/A 250uA 85mA 154 mA 0 dBm to +1 0dBm PIC MCU

所有模块都通过FCC/ETSI认证,符合Wi-Fi®联盟802.11 b/g/n规范,可以在额定工业温度下工作。
*关闭——表示MRF24WB0MA数据手册中的冬眠(Hibernate)状态。
**休眠模式——表示节能状态、输入电平变化时唤醒,RTC保持工作。

Wi-Fi®天线

产品 说明
RN-SMA-4-RP-hi-res RN-SMA4-RP 远距离,4"高性能天线,带反极性SMA连接器
RN-SMA-S-hi-res RN-SMA-S-RP 1"天线,带反极性SMA连接器,用于Wi-Fi应用
RN-SMA-7-RP-angle-view-hi-res RN-SMA7-RP 远距离,7"高性能天线,带反极性SMA连接器
TRF1001-external-antenna-large TRF1001 2 dBi 2.4 GHz外部天线,适用于Wi-Fi、ZigBee、MiWi和IEEE 802.15.4
TRF1002-external-antenna-large TRF1002 5 dBi 2.4 GHz外部天线,适用于Wi-Fi、ZigBee、MiWi和IEEE 802.15.4

RN Wi-Fi®系列

Microchip提供了几种易于使用的评估工具包,以便开发人员使用RN Wi-Fi®模块。 USB供电的紧凑型RN-171-EK和RN-131-EK是客户演示和评估RN171和RN131 Wi-Fi®模块的理想选择。 RN-171-PICtail和RN-131-PICtail可轻松向Microchip的8/16/32位单片机中添加Wi-Fi连接。

开发工具
说明
内容

RN-131-EK

用于RN131模块的评估工具包——USB和TTL/UART接口,2个分别用于SoftAP和WPS模式的按钮。
RN131评估板,USB电缆

RN-171-EK
用于RN171模块的评估工具包——USB和TTL/UART接口,由电池或USB电缆供电,2个分别用于SoftAP和WPS模式的按钮。
RN171评估板,USB电缆

RN-131-PICtail™

基于RN131的开发工具包——将PICtail™接插到PIC18 Explorer板和PICtail™ Plus连接器连接到Explorer 16,可为单片机添加无线功能。
RN131 PICtail/PICtail Plus子板,2根跳线

RN-171-PICtail™
基于RN171的开发工具包——将PICtail插入PIC18 Explorer板和PICtail Plus连接器连接到Explorer 16,可为单片机添加无线功能。
RN171 PICtail/PICtail Plus子板,2根跳线

RN-XV-EK1
用于RNXV模块系列的评估工具包,USB接口,2个分别用于控制WPS和复位模块的按钮。
RNXV评估板,USB电缆

RN-XV-RD2

用于RNXV模块系列的双中继参考设计,USB接口,4个按钮。
RNXV参考设计板,USB电缆

MRF Wi-Fi®系列

Microchip针对广泛的Microchip 8/16/32位PIC®单片机提供了Wi-Fi®解决方案。 MRF解决方案将Wi-Fi驱动程序集成到Microchip TCP/IP网络协议栈,因此设计开发人员无需另行下载Wi-Fi驱动程序。 开发工具包中包含所有的硬件、软件、文档和应用示例,使客户在一天之内就能够搭建Wi-Fi®应用原型。

开发工具包
MCU平台
源代码

PICDEM™.net2
+


AC164149 MRF24WG0MA Wi-Fi G PICtail™/PICtail Plus
子板

8位
MLA

Explorer 16

+


AC164149 MRF24WG0MA Wi-Fi G PICtail™/PICtail Plus
子板

16位
MLA

PIC32入门工具包 +
I/O扩展板

+


AC164149 MRF24WG0MA Wi-Fi G PICtail™/PICtail Plus
子板

32位
MPLAB® Harmony

Explorer 16

+


AC164149 MRF24WG0MA Wi-Fi G PICtail™/PICtail Plus
子板

32位
MPLAB® Harmony

多媒体扩展板
32位
MPLAB® Harmony

DV102412 Wi-Fi® G 演示板
32位
MLA

DM182018 MiWi转Wi-Fi® 无线演示工具包
32位
MLA

WiFi® Video Channel