Microchip Technology Inc
Menu

Bluetooth®

bluetooth logoMicrochip可为您的嵌入式设计提供业内覆盖范围最广且经验证的蓝牙解决方案。 所有芯片、模块和软件都具有Bluetooth.org合格设计标识(QDID),以确保完全兼容您的连接解决方案。 所提供的模块设计经RF监管认证,还可以提供未经认证(非屏蔽/无天线)的设计以实现灵活性。

耳机、扬声器、支持BLE控制的音频、mPOS、健康与健身、可穿戴设备、指示灯、游戏、智能家居、智能手机附件和IoT均为Microchip解决方案的目标市场。

产品


应用


Tabs / Bluetooth
芯片
模块
适配器
文档
开发工具

串行适配器

Part Number 等级 接口 Package
and Size
天线 认证
240F
RN240
1 DB9连接器
上的RS232
信号
塑封
2.8" x 0.9" x 0.5"
芯片 FCC、IC、CE和蓝牙SIG
其他特性

RN240M / RN240F

  • 取代电缆的解决方案,利用蓝牙链接取代了杂乱的电缆
  • 兼容所有支持SPP的Roving Networks的串行适配器、蓝牙模块和其他设备
  • 当与其他Roving设备通信时,可以自动配对和自动连接
  • 便利的DIP开关,用于波特率选择和自动配对/连接模式
  • 带有集成天线的Class 1蓝牙设备,支持Bluetooth 2.1+EDR
  • 板上DTE/DCE跳线,无需交叉电缆
  • 内置稳压器,可由任何4至12V直流电源通过DB Pin 9进行供电
  • 通过串口和远程蓝牙,使用AT命令可以轻松更改设置
  • 状态LED,用于指示发送/接收数据、电源/连接状态和配置模式
  • 高级触发模式,根据感应的输入数据进行连接/断开
  • 有2种选项: DB9公头连接器(RN-240M)或DB9母头连接器(RN-240F
270
RN270
1 DB9连接器
上的RS232
信号
塑封
3.6" x 1.2" x 0.9"
芯片 FCC、IC、CE和蓝牙SIG
其他特性

RN270M / RN270F

  • 电池供电的RS232串行适配器,利用蓝牙链接取代了杂乱的电缆
  • 兼容所有支持SPP的Roving Networks的串行适配器、蓝牙模块和其他设备
  • 当与其他Roving设备通信时,可以自动配对和自动连接
  • 便利的DIP开关,用于波特率选择和自动配对/连接模式
  • 带有集成天线的Class 1蓝牙设备,支持Bluetooth 2.1+EDR
  • 板上DTE/DCE跳线,无需交叉电缆
  • 电池供电(碱性电池或可充电电池),内置可充电电路
  • 通过串口和远程蓝牙,使用AT命令可以轻松更改设置
  • 状态LED,用于指示发送/接收数据、电源/连接状态和配置模式
  • 高级触发模式,根据感应的输入数据进行连接/断开
  • 有2种选项: DB9公头连接器(RN-270M)或DB9母头连接器(RN-270F

USB适配器

Part Number 等级 接口 Package
and Size
天线 认证
USBX
RN-USB-X
1 USB和蓝牙 塑封
2.7" x 0.95" x 0.28"
内部 FCC、IC、CE和蓝牙SIG
其他特性

RN-USB-X

  • USB串行适配器,利用蓝牙链接取代了杂乱的电缆
  • 轻松插入USB端口,并且作为虚拟COM端口安装
  • 无需蓝牙驱动程序
  • 兼容所有支持SPP的Roving Networks的串行适配器、蓝牙模块和其他设备
  • 当与其他Roving设备通信时,可以自动配对和自动连接
  • 便利的DIP开关,用于波特率选择和自动配对/连接模式
  • 带有集成天线的Class 1蓝牙设备,支持Bluetooth 2.1+EDR
  • 通过串口和远程蓝牙,使用AT命令可以轻松更改设置
  • 状态LED,用于指示发送/接收数据、电源/连接状态和配置模式
  • 高级触发模式,根据感应的输入数据进行连接/断开
USBT
RN-USB-T
1 USB和蓝牙 塑封
0.67" x 1.5" x 0.35"
内部 FCC、IC、CE和蓝牙SIG
其他特性

RN-USB-T

  • Class 1大功率100米蓝牙无线,用于远距离通信
  • 在Microsoft Windows XP Service Pack 2系统下,可以自动检测和安装
  • 兼容蓝牙版本2.0、1.2和1.1
  • 状态LED指示电源和活动
  • 小型封装: 0.67" x 1.5" x 0.35"
  • 提供OEM和私人标签封装

RN4020蓝牙低功耗PICtail™/PICtail Plus

特性:

  • 经完全认证的板上RN4020蓝牙低功耗模块
  • 兼容Bluetooth 4.1,输出功率为7 dBm
  • 方便的USB转UART接口,提供即插即用功能
  • 板上超低功耗PIC18F25K50 MCU
  • 用于连接Microchip开发板的PICtail和PICtail Plus接口
  • 连接到PIC18 MCU的PICkit串行编程器/调试器接口
  • 板上连接和状态LED

部件编号:
RN-4020-PICtail

RN41/RN42蓝牙评估工具包

特性:

  • 带USB接口的评估板
  • 完全认证的蓝牙2.1 + EDR/2.1/2.0/1.1模块
  • 低功耗(连接时8-30 mA,空闲时2 mA)
  • 包括嵌入式蓝牙协议栈配置文件(无需主机栈): 支持GAP、SDP、RFCOMM和L2CAP协议,以及SPP、HID和DUN配置文件
  • 支持多种模式,包括HCI和SPP/DUN
  • 通过FCC、IC和CE认证,符合RoHS的要求

部件编号: 
RN-41-EK/RN-42-EK


RN52蓝牙音频评估工具包

特性:

  • 基于RN52蓝牙音频模块
  • 演示用于嵌入式系统的RN52模块的主要特性
  • 允许设计人员进行原型开发和概念验证
  • 提供模拟和数字两种格式的双通道音频输出和输入
  • 提供外部设备的接口
  • 提供连接电源的USB端口以及对命令接口的访问
  • 提供用于立体声音频输出的内置放大器和6个功能按钮
  • 支持的其他编解码器包括:aptX®、AAC和MP3等

部件编号: 
RN-52-EK


RN41/RN42 MFI评估工具包

特性:

  • 可发现/连接iPhone、iPod或iPad
  • 可双向配置蓝牙连接至其他智能手机或计算平台
  • 自动存储上一次配对的iPhone、iPod或iPad设备的蓝牙地址,便于快速重新连接
  • 安全简单配对(SSP)实现“无需PIN码”操作
  • 支持全部RN蓝牙特性集
  • 与身份验证协处理器直接硬件连接
  • 不需要开发用于主微处理器身份验证的iAP固件
  • 提供Class 1(~100m)和Class 2(~30m)版本

所有专为连接iPhone、iPod和iPad而设计的产品(包括采用Roving Bluetooth ®APL模块的产品),必须通过Apple的Made for iPod(MFi)计划注册并核准。

此类产品的开发人员须访问Apple开发人员门户网站: http://developer.apple.com/ipod/

作为MFi会员,工程师可以购买包含详细文档和支持的评估工具包。


RN42蓝牙HID参考设计

Roving Networks提供一款基于RN42蓝牙模块的参考设计(RN42-HID-RD1)来运行HID配置文件,用于演示HID固件的功能。 该HID参考设计具有3种工作模式:

  • 演示模式: 可控制演示软件,如Microsoft Powerpoint
  • 音乐模式: 可控制设备(如iPhone和iPod)上的音乐功能,如暂停、播放、音量控制和切换曲目
  • 定制模式: 可对每个按钮进行编程,以发送按键序列

部件编号: 
RN-42-HID-RD1


PIC32蓝牙音频开发工具包

该开发板为开发蓝牙A2DP音频流解决方案和应用提供完整即用的解决方案。 该工具包随附演示代码,用于在具有蓝牙功能的智能手机或便携式音乐播放器上,或者通过USB实现无线流媒体数字音频功能。

  • PIC32MX450/470 MCU
  • HCI蓝牙模块子卡(QDID认证模块)
  • 16/24位,32-192 KHz DAC/放大器子卡
  • 支持USB主机/设备音频
  • USB充电
  • 2英寸彩色LCD显示屏
  • 耳机/线路输出
  • 音频控制功能
  • 蓝牙/USB音频软件支持:
    • Apple*
    • Samsung音频
    • Google/Android AOA音频
    • 带SBC和AAC解码的蓝牙音频
    • 蓝牙协议栈经QDID认证

v2.0中的其他软件支持:

  • 参数和图形EQ功能
  • 用户可配置语音提示
  • 用户可配置按钮
  • 已删除的RTOS要求

请注意,已对原工具包随附的演示固件进行了重大软件更改。 当前软件套件的版本为v2.0。请单击此处来获取关于软件套件的更多信息。

*欲了解Apple USB验证应用,请联系applesupport@microchip.com



部件编号: 
DV320032


PIC32蓝牙入门工具包

此工具包是一款低成本的蓝牙开发平台,包含一颗PIC32MX270F256D MCU。 该工具包具有一个基于HCI的蓝牙无线电、按钮、Cree高输出彩色LED、标准单色LED、加速度计、温度传感器和GPIO,可用于快速开发蓝牙串口配置文件(SPP)、USB和通用应用。 该入门工具包还具有一个音频编解码器子卡的接插接口,该子卡将在后期发布以支持蓝牙音频。

该入门工具包还具有一个音频编解码器子卡的接插接口,该子卡将在后期发布以支持蓝牙音频。

特性:

  • 利用PIC32MX270F256D进行中央处理
  • 蓝牙HCI模块
  • Cree高输出彩色LED
  • 模拟3轴加速度计
  • 模拟温度传感器
  • 用于显示的3个标准单色LED
  • 用于用户定义输入的5个按钮
  • 板上调试

部件编号: 
DM320018


BM77蓝牙双模PICtail™/PICtail Plus板

特性:

  • 借助BM77双模模块实现快速开发
  • PICtail和PICtail Plus接口可连接Microchip Explorer 16(DM240001)、PIC32 I/O扩展板(DM320002)或PIC18 Explorer(DM183032)开发板
  • PIC18、PIC24F和PIC32的配置库可实现简单集成
  • 板上连接和数据状态LED
  • 板上USB转UART桥接器,可通过PC轻松实现开发

部件编号: 
BM-77-PICtail


RN4677蓝牙4.0双模PICtail/PICtail Plus子卡

特性:

  • 借助RN4677双模模块实现快速开发
  • PICtail和PICtail Plus接口可连接Microchip Explorer 16(DM240001)、PIC32 I/O扩展板(DM320002)或PIC18 Explorer(DM183032)开发板
  • PIC18、PIC24F和PIC32的配置库可实现简单集成
  • 板上连接和数据状态LED
  • 板上USB转UART桥接器,可通过PC轻松实现开发

部件编号: 
RN-4677-PICtail


BM90评估板

特性:

  • 为评估多个扬声器功能提供环境
  • 为不同应用提供PMU、音频和GPIO测量接口

部件编号:
BM-90-EVK


BM23评估板

特性:

  • 设计用于模拟I2S接口的免提电话
  • 适合蓝牙音频、UART和12S应用的集成测试环境
  • BM-23-EVB承载板上包括BM23SPKS1模块

部件编号:
BM-23-EVB


BM78蓝牙PICtail™/PICtail Plus板

特性:

  • 经完全认证的板上蓝牙3.0+EDR和蓝牙4.0协议栈
  • Class 2发送器,典型值为+2 dBM
  • 通过蓝牙经典串口配置文件(SPP)和蓝牙低功耗透明串行数据服务实现透明串行数据连接
  • 用于快速设置的自动配置模式(默认)
  • MCU可访问配置设置的手动配置模式
  • 嵌入式MCP2200 USB-UART转换器,无需额外的转换器板或电缆
  • 用于更新固件和配置设置的集成编程接口

部件编号:
BM-78-PICtail


BM20评估板

特性:

  • 设计用于模拟免提电话
  • 适合蓝牙音频和UART应用的集成测试环境
  • BM-20-EVB承载板上包括BM20模块

部件编号:
BM-20-EVB


BM70蓝牙PICtail™/PICtail Plus板

特性:

  • 设计用于模拟Microchip的BM70BLES1FC2模块的功能
  • 为用户提供了适合BM70BLES1FC2支持的所有功能的集成测试环境
  • BM70BLES1FC2承载板上包括BM70BLES1FC2模块

部件编号: 
BM-70-PICtail


您可以通过microchipDirect来购买这些开发工具。

Bluetooth® Video Channel