Microchip Technology Inc
Menu

功能丰富的低成本计时解决方案

Microchip支持宽范围的实时时钟,从基本的低成本器件到种类丰富的中档器件,这些器件高度集成了非易失性存储器和各种特性,在单电池时钟器件工作时可提供非常高的效率。 提供的I2C™SPI RTCC器件,与其他具有较少功能和较低性能的同类器件相比,可以较低的价格支持各种不同的应用。

创新型外设

  • 通过电源故障时间戳切换到电池供电
  • 宽数字微调范围
  • 带双再触发器的看门狗定时器
  • 带可编程去抖的事件检测输入
  • 带用户解锁的唯一ID

易于实现

  • I2C/SPI接口
  • 工业级引脚分布
    • I2C——8引脚
    • SPI——14引脚
  • Microchip标准开发板

3种存储器选项

  • SRAM
  • EEPROM
  • 唯一ID/MAC地址