Microchip Technology Inc
Menu

串行EEPROM


I²C 串行EEPROM系列
128 bit
1 Kbit
2 Kbit
4 Kbit
8 Kbit
16 Kbit
32 Kbit
64 Kbit
128 Kbit
256 Kbit
512 Kbit
1 Mbit
24xx00
24xx01
24xx02
24xx04
24xx08
24xx16
24xx32
24xx64
24xx128
24xx256
24xx512
24xx102x

UNI/O® 串行EEPROM系列
 
1 Kbit
2 Kbit
4 Kbit
8 Kbit
16 Kbit
 
 
 
 
 
 
 
11xx010
11xx020
11xx040
11xx080
11xx160
 
 
 
 
 
 

Microwire 串行EEPROM系列
 
1 Kbit
2 Kbit
4 Kbit
8 Kbit
16 Kbit
 
 
 
 
 
 
 
93xx46
93xx56
93xx66
93xx76
93xx86
 
 
 
 
 
 

SPI串行EEPROM系列
 
1 Kbit
2 Kbit
4 Kbit
8 Kbit
16 Kbit
32 Kbit
64 Kbit
128 Kbit
256 Kbit
512 Kbit
1 Mbit
 
25xx010
25xx020
25xx040
25xx080
25xx160
25xx320
25xx640
25xx128
25xx256
25xx512
25xx1024
早期产品的归档区域
存储器归档

存储器宣传册

网上研讨会

Tabs / Memory
存储器产品比较

串行EEPROM

串行闪存

并行闪存

串行SRAM

串行NVSRAM

容量 128b—1 Mb 1 Mb—64 Mb 1 Mb—64 Mb 64 Kb—1 Mb 512 Kb—1 Mb
耐用性(擦/写周期) 1,000,000+ 100,000+ 100,000+ 无限制 无限制
总线 I2C、SPI、Microwire和UNI/O®总线 SPI、Dual和SQI™ Flash 并行 SPI、SDI和SQI® SPI和SDI
时钟频率/访问时间 0.4–20 MHz 20–104 MHz 45–70 ns 16–20 MHz 16–20 MHz
每位成本
读取时间
写入时间 瞬时 瞬时
引脚数 8引脚 8引脚 32和48引脚 8引脚 8引脚
数据保存时间 200年以上 100年以上 100年以上 易失性 20年以上(使用电池)
典型待机电流 1 µA ~15 µA ~30 µA ~4 µA ~4 µA
电压 1.8V—5.5V 1.65V—1.95V,
2.7V—3.6V,
2.3V—3.6V
1.65V—1.95V,
2.7V—3.6V,
4.5V—5.5V
1.65V—1.95V,
2.5V—5.5V
2.5V—5.5V
温度 -40°C至+125°C -40°C至+105°C -40°C至+85°C -40°C至+85°C -40°C至+85°C