Microchip Technology Inc
Menu

PIC32MZ EC系列架构概述

Tabs / MCU / 32bit
产品
文档
开发工具
应用
软件
第三方合作伙伴
新闻与事件

按文档类型筛选

 
  PIC32MX110F016B BoundaryScanBSDL PIC32MX BSDL文件
  PIC32MX320F064H BoundaryScanBSDL PIC32MX320F064H BSDL文件
  PIC32MX320F128L BoundaryScanBSDL PIC32MX320F128L BSDL文件
  PIC32MX340F128L BoundaryScanBSDL PIC32MX340F128L BSDL文件
  PIC32MX340F512H BoundaryScanBSDL PIC32MX340F512H BSDL文件
  PIC32MX360F512L BoundaryScanBSDL PIC32MX360F512L BSDL文件
  PIC32MX440F128H BoundaryScanBSDL PIC32MX440F128H BSDL文件
  PIC32MX440F256H BoundaryScanBSDL PIC32MX440F256H BSDL文件
  PIC32MX460F256L BoundaryScanBSDL PIC32MX460F256L BSDL文件
  PIC32MX575F256H BoundaryScanBSDL PIC32MX575F256H BSDL文件
  PIC32MX575F512H BoundaryScanBSDL PIC32MX575F512H BSDL文件
  PIC32MX675F256H BoundaryScanBSDL PIC32MX675F256H BSDL文件
  PIC32MX675F512H BoundaryScanBSDL PIC32MX675F512H BSDL文件
  PIC32MX695F512H BoundaryScanBSDL PIC32MX695F512H BSDL文件
  PIC32MX775F256L BoundaryScanBSDL PIC32MX775F256L BSDL文件
  PIC32MX775F512L BoundaryScanBSDL PIC32MX775F512L BSDL文件
  PIC32MX795F512L BoundaryScanBSDL PIC32MX795F512L BSDL文件
  PIC32MX320F032H IBIS PIC32MX3xx/4xx 64引脚IBIS模型
  PIC32MX534F064H IBIS PIC32MX5x4/6x4/7x4 64引脚IBIS模型
  PIC32MX575F256H IBIS PIC32MX5x5/6x5/7x5 64引脚IBIS模型
  PIC32MX575F256L IBIS PIC32MX5x5/6x5/7x5 121引脚IBIS模型
  PIC32MX110F016B 产品手册 PIC32数字音频解决方案
  PIC32MX664F064H 产品手册 PIC32MZ产品手册
  PIC32MX320F032H 产品手册 PIC32连接解决方案
  PIC32MX320F032H 产品手册 PIC32MX1XX/2XX系列产品介绍
  PIC32MX110F016B 勘误表 PIC32MX1XX/2XX Family Silicon Errata and Data Sheet Clarification
  PIC32MX330F064H 勘误表 PIC32MX330/350/370/430/450/470 Family Silicon Errata and Data Sheet Clarificatio
  PIC32MX575F256H 勘误表 PIC32MX575/675/695/775/795 Family Errata and Datasheet Clarification
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第1章 简介
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第3章 存储器构成
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第5章 闪存编程
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第7章 复位
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第9章 看门狗定时器和上电延时定时器
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第12章 I/O端口
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第14章 定时器
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第16章 输出比较
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第19章 比较器
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第21章 UART
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第24章 IIC
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第29章 实时时钟/日历(RTCC)
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第32章 配置
  PIC32MX534F064H 参考手册 PIC32系列参考手册 第34章 控制器局域网络(CAN)
  PIC32MX110F016B 参考手册 PIC32系列参考手册 第37章 充电时间测量单元(CTMU)
  PIC32MX320F032H 参考手册 PIC32系列参考手册 第42章 带有增强型PLL的振荡器
  PIC32MX320F032H 参考手册 PIC32系列参考手册 第47章 外部总线接口(EBI)
  PIC32MX320F032H 参考手册 PIC32系列参考手册 第49章 加密引擎和RNG
  PIC32MX320F032H 参考手册 PIC32系列参考手册 第51章 带On-The-Go(OTG)功能的高速USB
  PIC32MX110F016B 宣传手册 连接解决方案宣传手册
  PIC32MX110F016B 宣传手册 人机界面解决方案
  PIC32MX110F016B 宣传手册 适用于32位设计人员的软硬件解决方案
  PIC32MX110F016B 应用笔记 AN1529 - Microchip M2M Development Platform for CDMA
  PIC32MX110F016B 应用笔记 AN1387——使用PIC32 MCU开发低成本无控制器(LCC)图形解决方案
  PIC32MX110F016B 应用笔记 AN1229——PIC MCU和dsPIC DSC的B类安全软件库
  PIC32MX110F016B 数据手册 PIC32MX1XX/2XX系列数据手册
  PIC32MX330F064H 数据手册 PIC32MX330/350/370/430/450/470数据手册
  PIC32MX320F032H 数据手册 PIC32MZ嵌入式连接(EC)系列数据手册
  PIC32MX110F016B 编程规范 PIC32闪存编程规范
  PIC32MX320F032H 编程规范 PIC32MX编程执行命令
  PIC32MX110F016B 网上研讨会 电容式mTouch触摸传感解决方案:设计指导
  PIC32MX110F016B 网上研讨会 采用PIC32的高质量音频应用
  PIC32MX110F016B 网上研讨会 人机界面应用的Microchip图形解决方案
  PIC32MX110F016B 网上研讨会 PIC32架构概述
  PIC32MX110F016B 网上研讨会 PIC32执行流水线
  PIC32MX110F016B 网上研讨会 TCP/IP网络(第2部分):基于网络的控制
  PIC32MX110F016B 网上研讨会 稳健mTouch触摸传感的设计技巧
  PIC32MX320F032H 网上研讨会 低成本无控制器(LCC)图形的网上研讨会
  PIC32MX320F032H 网上研讨会 PIC32 预取高速缓存模块
  PIC32MX664F064H 设计笔记 PIC32 PHY支持

开发工具


完整的工具套件助您的设计早日面市。 Microchip提供低成本入门工具包、功能完备的开发板、免费的MPLAB® X IDE和XC编译器,以及各种调试器供您选择。

入门工具包

入门工具包

查看

PIC32入门工具包可以让您更快捷、更轻松地着手开发。 所有的入门工具包都包含一个板上编程器/调试器,这是您需要使用的唯一工具。

 
开发和评估板

扩展和开发板

查看

扩展板可以快速搭建设计原型。 连接器适用于所有的入门工具包,可以添加任何PICtail™/PICtail Plus以及人机界面和多媒体外设。

 

开发板


开发软件

查看

编译器、IDE和免费软件适用于大多数外设和技术。

 

应用


32位PIC®单片机的应用范围非常广泛,从控制逻辑到融合USB、以太网和LCD的全集成系统。 为助您设计一臂之力,我们还提供各种在线设计中心。

入门工具包

连接性

查看

利用PIC32 MCU的片上USB、CAN和以太网来开发嵌入式项目。

开发和评估板

人机界面

查看

利用PIC32的强大功能为设计添加图形、USB设备和触摸屏等应用。

仿真器和调试器

市场/行业特定

查看

浏览32位PIC® MCU在照明、汽车或电机控制应用中的可用资源。

Microchip 32位框架


MPLAB® Harmony软件框架

MPLAB Harmony是一款用于PIC32单片机的灵活、紧凑的全集成固件开发环境。 它为可互操作的RTOS友好软件库提供稳健的框架开发,并为第三方软件集成提供快速全面的支持。

MPLAB Harmony包含一系列外设库、驱动程序和系统服务,可直接用于应用开发。 代码开发格式允许最大程度的重复使用,缩短产品上市时间。

更多信息,请访问:

www.microchip.com/harmony

第三方合作伙伴


支持32位的公司

Ashling Demo Customized Eclipse MPLAB C32 & GNU GNU Yes
AVIX-RT 16-32, Demo XC32/XC16 Yes
chipKIT.net 32, Articles, Sample Code Arduino-compatible IDE Yes
CMX Systems 16-32, Appnote, Demo Yes Filesys, Network, USB, CAN
Digilent 8-16-32, Appnote, Demo Chipkit & Cerebot platform
E.E. Tools 8-16-32 Yes
EasyCode 8-32, Integrates with MPLAB X Design Tool and IDE
easyGUI 16-32, Demo GUI
eflightworks Starter Kit Expansion Board: AV-32
ELNEC 8-16-32, Yes

Industry Support for 32-bit