Microchip Technology Inc
Menu

Microchipアプリケーション用ライブラリ(MLA)

Microchipアプリケーション用ライブラリ(MLA)は、複数のライブラリを使うアプリケーション向けに、ライブラリ間の相互動作性を拡張します。MLAをダウンロードした後で、お客様のアプリケーションに必要なプロジェクトを選択できます。このソフトウェア パッケージはソースコードに加えてドライバ、デモ、関連文書、ユーティリティも含みます。

MLAの古いバージョンのアーカイブは、下の「アーカイブのダウンロード」タブから入手できます。表内の「Release Notes(!)」の上にマウスカーソルを置くと、そのバージョンに含まれているライブラリが表示されます。

MLAは以下を含みます。

  • MPLAB® X IDE向けのプリビルト プロジェクト
  • XCコンパイラのサポート

v2013-12-20以降ののMLAは、MPLAB® X IDE向けのプリビルト プロジェクトだけを含みます。
これらのMLAには、レガシーデモの一部だけが移植されています。

以下がご入り用のお客様は、下の「レガシーMLA」タブをご覧ください。

  • MPLAB® 8 IDE向けのプリビルト プロジェクト
  • Ethenet対応TCP/IP、タッチ、Android向けアクセサリ フレームワーク向けのサポート™
  • レガシーデモ サポート

PIC32をご使用のお客様は、MPLAB Harmony ソフトウェア スイートまたはレガシーMLA (USB、グラフィック、ファイルシステム、TCP/IP向けライブラリを含む)をお使いください。

ライブラリ
最新バージョン
PIC16F
PIC18F
PIC24 & dsPIC33
PIC32
(8ビット)
(8ビット)
(16ビット)
(32ビット
USB
2.15  
Graphics
4.80
     
File I/O (Memory Disk Drive)
1.04
     
Crypto Software (AES, TDES, RSA, ...)
2.00.02b
     
Crypto 16bv1 (Hardware) for PIC24F
0.01.01b
     
Crypto Hash (MD5, SHA-1, SHA-2, ...)
1.00
     
Smart Card
2.03 
     
MiWi Protocol
5.25
   
TCPIP (with Wi-Fi® support only)
5.45
 
Smartphone
1.04.01
     
Tabs / MLA
最新MLA
レガシーMLA
アーカイブのダウンロード

最新MLA

このページに記載するソフトウェアは米国輸出管理規則等の米国法規の適用を受け、米国からの輸出物の受け取りを禁じられている特定国、個人、組織(輸出管理局の禁輸対象リスト記載されている個人および団体、特別指定国民を含む)への輸出および再輸出は禁じられています。

ガシーMLA

レガシーMLAはUSBフレームワーク2.9j、グラフィック ライブラリ3.06.04、メモリディスク ドライブ(MDD) 1.4.4、TCP/IP 5.42.08、mTouch静電容量式タッチライブラリ1.43、スマートカード ライブラリ1.03、MiWi™開発環境4.2.6、Android™向けアクセサリ フレームワーク1.02.01を含みます。

このページに記載するソフトウェアは米国輸出管理規則等の米国法規の適用を受け、米国からの輸出物の受け取りを禁じられている特定国、個人、組織(輸出管理局の禁輸対象リスト記載されている個人および団体、特別指定国民を含む)への輸出および再輸出は禁じられています。

Microchipアプリケーション用ライブラリ(MLA)のアーカイブ

このページに記載するソフトウェアは米国輸出管理規則等の米国法規の適用を受け、米国からの輸出物の受け取りを禁じられている特定国、個人、組織(輸出管理局の禁輸対象リスト記載されている個人および団体、特別指定国民を含む)への輸出および再輸出は禁じられています。